AFD 2, PN 16, 3 bar - 12 bar, 32 cm²
003G5625
Funkcija: Regulator za reduciranje tlaka
003G5625
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje in hlajenje |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Funkcija | Regulator za reduciranje tlaka |
| Material | Jeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano |
| Material Description | AFD 2 PN16 3-12 32cm2 rdeca |
| Material membrane pogona | EPDM (ojačana z vlakni) |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 12.00 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 12.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 3.00 bar |
| Omejitev pretoka | Ne |
| Opis | Pogon reducirnega ventila |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] [Maks] | 125 mm |
| Premer [mm] [Min] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | Pretok |
| Regulacija pretoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator za reduciranje tlaka |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Pogoni – tlak, pretok |
| Spring colour | red |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip nastavitve | Adjustable |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost pogona [cm2] | 32 cm² |
| Vrsta izdelka | AFD 2 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 10.8 Kilogram |
| Neto masa | 10 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 50.475 Liter |
| EAN/UPC | 5714279038484 |