Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.8, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: prosto

003L3615

AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Hod [mm]4.00 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPAVQML
Material DescriptionAVQML PN25 15/2,7 ext.thr
Material krožnika ventila CVPPSU
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaDZR medenina
Material sedeža ventilaDZR brass
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]8.00 bar
Omejitev pretokaDa
OpisAVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]15 mm
Pretok [m3/h]0.80 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]0.80 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
Temperatura medija [°C] [Maks]110 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 3/4 A
Velikost ventilaDN 15
Vrsta izdelkaAVQML
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.542 Kilogram
Neto masa0.485 Kilogram
Volume1.013 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162792261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm