Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.4 - 10, Prirobnica

003H7088

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Premer [mm]32 mm
Pretok [m3/h]10.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]10.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 32
Vrednosti kvs [m³/h]12.50 m³/h
Vrsta izdelkaAVQM-W
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.088 Kilogram
Neto masa10.088 Kilogram
Volume18.15 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm