Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Pretok [m3/h]: 0.16 - 3.5

003H7086

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 20/6,3 /0,2 thread flo/ret
Premer [mm]20 mm
Pretok [m3/h]3.50 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]3.50 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Pretok [m3/h] [Min]0.16 m³/h
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 20
Vrsta izdelkaAVQM-W
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.59 Kilogram
Neto masa3.41 Kilogram
Volume9.541 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104093970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm