Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Pretok [m3/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Premer [mm]25 mm
Pretok [m3/h]4.50 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]4.50 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Pretok [m3/h] [Min]0.20 m³/h
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 25
Vrsta izdelkaAVQM-W
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.129 Kilogram
Neto masa3.129 Kilogram
Volume9.562 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm