Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.07 - 1.6

003H7080

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
Material DescriptionAVQM-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
Premer [mm]15 mm
Pretok [m3/h]1.60 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]1.60 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Pretok [m3/h] [Min]0.07 m³/h
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 15
Vrsta izdelkaAVQM-W
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.906 Kilogram
Neto masa2.906 Kilogram
Volume9.59 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104093918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm