AVQM (PN 25)
AVQM je regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom brez pomožne energije, ki je bil razvit za uporabo v sistemih za daljinsko ogrevanje/hlajenje. Regulator preprečuje, da bi pretok presegel največji dovoljen pretok. Skupaj z elektromotornimi pogoni AMV(E) in elektronskimi regulatorji ECL je pretok in temperaturo mogoče regulirati in tako doseči večje prihranke pri energiji.
Regulator AVQM ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pretoka, vrat priključka za elektromotorni pogon in tlačni pogon z regulacijsko membrano.
Regulatorji se uporabljajo z elektromotornimi pogoni Danfoss:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s povratno vzmetjo
- AMV(E) 23 SU (vzmet navzgor)
- AMV 20 SL/AMV 23 SL/AMV 30 SL z omejitvijo hoda
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 lahko uporabite samo z regulatorjem DN 15.
Kombinacija ventila AVQM s pogoni AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) ali AMV(E) 33 (SL) je v skladu s standardom DIN EN 14597.
Glavni podatki:
- DN 15-50
- kVS 0,4-25 m3/h
- Območje pretoka: 0,015-14 m3/h
- PN 25
- Diferenčni tlak prek regulacijskega ventila ΔpMCV: 0,2 bar
- Temperatura:
- Obtočna voda/mešanica glikola in vode do 30 %: 2 …150 °C
- Priključki:
- Zun. navoj (varilni, navojni in prirobnični priključki)
- Prirobnica
Features and benefits
- Samodejna omejitev pretoka za optimalno delovanje in zaščito sistema.
- Brezhibna integracija z električnimi aktuatorji Danfoss za napredno regulacijo temperature in pretoka.
- Certificirano po DIN EN 14597 za zagotovljeno varnost in zanesljivost delovanja.