AHQM, PN 16, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.11 - 0.7, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: prosto
003L3593
AHQM PN16 15/1,25/0,12 zun. navoj dovod/povratek
003L3593
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.12 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Hod [mm] | 5.50 mm |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Material Description | AHQM PN16 15/1,25/0,12 ext.thr fl/re |
| Material krožnika ventila CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Material krožnika ventila DP | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Material membrane pogona | EPDM |
| Material ohišja ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material sedeža ventila | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 4.00 bar |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | AHQM PN16 15/1,25/0,12 zun. navoj dovod/povratek |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 10 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Položaj droga | Normalno odprt |
| Premer [mm] | 15 mm |
| Pretok [m3/h] | 0.70 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 0.70 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Min] | 0.11 m³/h |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.02 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Regulacija pretoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material CV | EPDM |
| Tesnilni material DP | EPDM |
| Tip nastavitve | None |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost priključka | G 3/4 A |
| Velikost ventila | DN 15 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 1.25 m³/h |
| Vrsta izdelka | AHQM |
| Vrste priključkov | Zunanji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.475 Kilogram |
| Neto masa | 0.458 Kilogram |
| Volume | 0.922 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |