Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, Pretok [m3/h]: 4 - 20, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 prirobnica dovod/povratek
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: AHQM (DN 15-100)

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.30 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.60
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Hod [mm]15.00 mm
Material DescriptionAHQM PN16 65/ flange flow/ret
Material krožnika ventila CVDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4305
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4305
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]4.00 bar
Omejitev pretokaDa
OpisAHQM PN16 65/50/0,3 prirobnica dovod/povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP10
Položaj drogaNormalno odprt
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]65 mm
Pretok [m3/h]20.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]20.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]4.00 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material CVKovinsko
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveNone
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 65
Vrednosti kvs [m³/h]50.00 m³/h
Vrsta izdelkaAHQM
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa36 Kilogram
Neto masa36 Kilogram
Volume62.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm