AHQM, PN 16, DN 50, Pretok [m3/h]: 2.5 - 12.5, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
003L3603
AHQM PN16 50/20/0,2 prirobnica dovod/povratek
003L3603
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Hod [mm] | 10.00 mm |
| Material Description | AHQM PN16 50/ flange flow/ret |
| Material krožnika ventila CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4404 |
| Material membrane pogona | EPDM |
| Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4404 |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 4.00 bar |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | AHQM PN16 50/20/0,2 prirobnica dovod/povratek |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 10 |
| Položaj droga | Normalno odprt |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] | 50 mm |
| Pretok [m3/h] | 12.50 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 12.50 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Min] | 2.50 m³/h |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Regulacija pretoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material CV | Kovinsko |
| Tesnilni material DP | EPDM |
| Tip nastavitve | None |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 50 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | AHQM |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 14.108 Kilogram |
| Neto masa | 14.108 Kilogram |
| Volume | 26.827 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |