AFQMP 2, PN 40, DN 250, 0.1 bar - 1 bar, Pretok [m3/h]: 56 - 630, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
003G5586
Pressure independent control valve
003G5586
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje in hlajenje |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 1.00 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Faktor kavitacije | 0.27 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.22 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.36 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.36 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.27 |
| Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Hod [mm] | 32.00 mm |
| Material Description | AFQMP 2 PN40 250/800 /0,1-1 320cm2 orang |
| Material krožnika ventila CV | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
| Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
| Material membrane pogona | EPDM (ojačana z vlakni) |
| Material ohišja ventila | Jeklena litina GP240GH (GS-C 25) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Material sedeža ventila DP | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 1.00 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Nominalni tlak [bar] | 40 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 10.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 1.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 0.10 bar |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | Pressure independent control valve |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| Položaj droga | Normalno odprt |
| Premer [mm] | 250 mm |
| Pretok [m3/h] | 630.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 630.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Min] | 56.00 m³/h |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.01 |
| Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Regulacija pretoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material CV | EPDM |
| Tesnilni material DP | EPDM |
| Tip nastavitve | Adjustable |
| Tlačna stopnja | PN 40 |
| Velikost pogona [cm2] | 320 cm² |
| Velikost priključka | DN 250 |
| Velikost ventila | DN 250 |
| Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitev | Komora |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 800.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | AFQMP 2 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 537 Kilogram |
| Neto masa | 481 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1376 Liter |
| EAN/UPC | 5715162398647 |