Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 40, DN 65, 0.1 bar - 1 bar, Pretok [m3/h]: 5.4 - 61, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G5580

Pressure independent control valve

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]1.00 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.52
Faktor kavitacije 25 %0.67
Faktor kavitacije 50 %0.67
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Hod [mm]12.00 mm
Material DescriptionAFQMP 2 PN40 65/60 /0,1-1 160 cm2 blue f
Material krožnika ventila CVNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Material ohišja ventilaJeklena litina GP240GH (GS-C 25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.10 bar
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]1.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.10 bar
Omejitev pretokaDa
OpisPressure independent control valve
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]65 mm
Pretok [m3/h]61.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]61.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]5.40 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.01
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material CVEPDM
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]160 cm²
Velikost priključkaDN 65
Velikost ventilaDN 65
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]60.00 m³/h
Vrsta izdelkaAFQMP 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa80 Kilogram
Neto masa55 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162398586