AFQMP 2, PN 25, DN 125, 0.1 bar - 1 bar, Pretok [m3/h]: 20 - 230, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
003G5573
Pressure independent control valve
003G5573
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje in hlajenje |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 1.00 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Faktor kavitacije | 0.33 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.30 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.46 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.46 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.42 |
| Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Hod [mm] | 23.00 mm |
| Material Description | AFQMP 2 PN25 125/250 /0,1-1 160 cm2 blue |
| Material krožnika ventila CV | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
| Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
| Material membrane pogona | EPDM (ojačana z vlakni) |
| Material ohišja ventila | Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Material sedeža ventila DP | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 1.00 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 15.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 1.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 0.10 bar |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | Pressure independent control valve |
| pH medija [Maks] | 10 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 40 |
| Položaj droga | Normalno odprt |
| Premer [mm] | 125 mm |
| Pretok [m3/h] | 230.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 230.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Min] | 20.00 m³/h |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.01 |
| Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Regulacija pretoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material CV | EPDM |
| Tesnilni material DP | EPDM |
| Tip nastavitve | Adjustable |
| Tlačna stopnja | PN 25 |
| Velikost pogona [cm2] | 160 cm² |
| Velikost priključka | DN 125 |
| Velikost ventila | DN 125 |
| Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitev | Komora |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 250.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | AFQMP 2 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 114.5 Kilogram |
| Neto masa | 95 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 633.6 Liter |
| EAN/UPC | 5714279064834 |