Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 25, DN 80, 0.1 bar - 1 bar, Pretok [m3/h]: 8 - 100, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G5571

Pressure independent control valve

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]1.00 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.53
Faktor kavitacije 100 %0.46
Faktor kavitacije 25 %0.59
Faktor kavitacije 50 %0.59
Faktor kavitacije 75 %0.53
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Hod [mm]19.00 mm
Material DescriptionAFQMP 2 PN25 80/80 /0,1-1 160 cm2 blue f
Material krožnika ventila CVNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.10 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]1.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.10 bar
Omejitev pretokaDa
OpisPressure independent control valve
pH medija [Maks]10
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP40
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]80 mm
Pretok [m3/h]100.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]100.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]8.00 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.01
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material CVEPDM
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost pogona [cm2]160 cm²
Velikost priključkaDN 80
Velikost ventilaDN 80
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]80.00 m³/h
Vrsta izdelkaAFQMP 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa82 Kilogram
Neto masa57 Kilogram
Volume637.44 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279064797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm