Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 150, Pretok [m3/h]: 32 - 160, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G5536

Pressure independent control valve

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.40
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.64
Faktor kavitacije 75 %0.41
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Hod [mm]23.00 mm
Material DescriptionAFQM 2 PN40 150/380 /0,2 flange flow/ret
Material krožnika ventila CVNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Material ohišja ventilaJeklena litina GP240GH (GS-C 25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]12.00 bar
Omejitev pretokaDa
OpisPressure independent control valve
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]150 mm
Pretok [m3/h]160.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]160.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]32.00 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.01
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material CVEPDM
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveFixed
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]320 cm²
Velikost priključkaDN 150
Velikost ventilaDN 150
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]380.00 m³/h
Vrsta izdelkaAFQM 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa196 Kilogram
Neto masa171 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5714279065558