Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 100, Pretok [m3/h]: 12.6 - 63, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G5532

Pressure independent control valve

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.40
Faktor kavitacije 100 %0.35
Faktor kavitacije 25 %0.62
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.40
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Hod [mm]19.00 mm
Material DescriptionAFQM 2 PN40 100/160 /0,2 flange flow/ret
Material krožnika ventila CVNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Material ohišja ventilaJeklena litina GP240GH (GS-C 25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]15.00 bar
Omejitev pretokaDa
OpisPressure independent control valve
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]100 mm
Pretok [m3/h]63.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]63.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]12.60 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.01
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material CVEPDM
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveFixed
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]160 cm²
Velikost priključkaDN 100
Velikost ventilaDN 100
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]160.00 m³/h
Vrsta izdelkaAFQM 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa88 Kilogram
Neto masa78 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5714279065398