Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 250, Pretok [m3/h]: 100 - 500, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G5527

Tlačno neodvisni regulacijski ventil

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.50 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.30
Faktor kavitacije 100 %0.22
Faktor kavitacije 25 %0.36
Faktor kavitacije 50 %0.36
Faktor kavitacije 75 %0.27
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Hod [mm]32.00 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPAFQM DN65-400
Material DescriptionAFQM 2 PN25 250/800 /0,5 flange flow/ret
Material krožnika ventila CVNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Omejitev pretokaDa
OpisTlačno neodvisni regulacijski ventil
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP40
Karakteristika
Vrednost
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]250 mm
Pretok [m3/h]500.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]500.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]100.00 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.01
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material CVEPDM
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveFixed
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost pogona [cm2]320 cm²
Velikost priključkaDN 250
Velikost ventilaDN 250
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]800.00 m³/h
Vrsta izdelkaAFQM 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa414.9 Kilogram
Neto masa410 Kilogram
Volume652.8 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279065695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm