Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 80, Pretok [m3/h]: 12 - 60, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G5503

Tlačno neodvisni regulacijski ventil

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.50 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.55
Faktor kavitacije 100 %0.46
Faktor kavitacije 25 %0.59
Faktor kavitacije 50 %0.59
Faktor kavitacije 75 %0.53
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Hod [mm]19.00 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPAFQM PN 16
Material DescriptionAFQM 2 PN16 80/80 /0,5 flange flow/ret
Material krožnika ventila CVNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]16.00 bar
Omejitev pretokaDa
OpisTlačno neodvisni regulacijski ventil
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP25
Karakteristika
Vrednost
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]80 mm
Pretok [m3/h]60.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]60.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]12.00 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.01
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material CVEPDM
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveFixed
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost pogona [cm2]160 cm²
Velikost priključkaDN 80
Velikost ventilaDN 80
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]80.00 m³/h
Vrsta izdelkaAFQM 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa50 Kilogram
Neto masa43.5 Kilogram
Volume189.24 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279064971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm