AFQM 2, PN 16, DN 65, Pretok [m3/h]: 8.4 - 42, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
003G5501
Tlačno neodvisni regulacijski ventil
003G5501
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje in hlajenje |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.50 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Faktor kavitacije | 0.65 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.52 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.67 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.67 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.60 |
| Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Hod [mm] | 12.00 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AFQM PN 16 |
| Material Description | AFQM 2 PN16 65/60 /0,5 flange flow/ret |
| Material krožnika ventila CV | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
| Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
| Material membrane pogona | EPDM (ojačana z vlakni) |
| Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Material sedeža ventila DP | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 16.00 bar |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | Tlačno neodvisni regulacijski ventil |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 25 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Položaj droga | Normalno odprt |
| Premer [mm] | 65 mm |
| Pretok [m3/h] | 42.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 42.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Min] | 8.40 m³/h |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.01 |
| Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Regulacija pretoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391 |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material CV | EPDM |
| Tesnilni material DP | EPDM |
| Tip nastavitve | Fixed |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost pogona [cm2] | 160 cm² |
| Velikost priključka | DN 65 |
| Velikost ventila | DN 65 |
| Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitev | Komora |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 60.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | AFQM 2 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 50 Kilogram |
| Neto masa | 39.5 Kilogram |
| Volume | 191.52 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279064933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |