Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 150, Pretok [m3/h]: 30 - 220, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G6203

AFQM PN25 150/280/0,5 prirobnica dovod/povratek
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: AFQM / AFQM 6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Faktor kavitacije 100 %0.27
Faktor kavitacije 25 %0.30
Faktor kavitacije 50 %0.34
Faktor kavitacije 75 %0.45
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Ime izdelka v dokumentu SCIPAFQM DN65-400
Material DescriptionAFQM PN25 150/280/0.5 flange flow/ret
OpisAFQM PN25 150/280/0,5 prirobnica dovod/povratek
Pretok [m3/h]220.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]220.00 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Pretok [m3/h] [Min]30.00 m³/h
Product line08
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 150
Vrsta izdelkaAFQM
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa169 Kilogram
Neto masa152 Kilogram
Volume633.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104512037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm