AFQM, PN 25, DN 150, Pretok [m3/h]: 30 - 145, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
003G6200
AFQM PN25 150/280/0,2 prirobnica dovod/povratek
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: AFQM / AFQM 6
003G6200
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.27 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.30 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.34 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.45 |
| Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AFQM DN65-400 |
| Material Description | AFQM PN25 150/280/0.2 flange flow/ret |
| Opis | AFQM PN25 150/280/0,2 prirobnica dovod/povratek |
| Pretok [m3/h] | 145.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 145.00 m³/h |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok [m3/h] [Min] | 30.00 m³/h |
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Tlačna stopnja | PN 25 |
| Velikost ventila | DN 150 |
| Vrsta izdelka | AFQM |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 175.5 Kilogram |
| Neto masa | 152 Kilogram |
| Volume | 643.2 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |