AFQM, PN 16, DN 150, Pretok [m3/h]: 30 - 220, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
003G6067
AFQM PN16 150/280 /0,5 prirobnica dovod/povratek
003G6067
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.50 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Faktor kavitacije | 0.30 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.27 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.30 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.34 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.45 |
| Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Hod [mm] | 20.00 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AFQM DN65-400 |
| Material Description | AFQM PN16 150/280 /0,5 flange flow/ret |
| Material krožnika ventila CV | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
| Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
| Material membrane pogona | EPDM (ojačana z vlakni) |
| Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 12.00 bar |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | AFQM PN16 150/280 /0,5 prirobnica dovod/povratek |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| PN alternativa VSP | 10 |
| Položaj droga | Normalno odprt |
| Premer [mm] | 150 mm |
| Pretok [m3/h] | 220.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 220.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Min] | 30.00 m³/h |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.01 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Regulacija pretoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material CV | EPDM |
| Tesnilni material DP | EPDM |
| Tip nastavitve | None |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost pogona [cm2] | 250 cm² |
| Velikost ventila | DN 150 |
| Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitev | Bat |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 280.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | AFQM |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 165.5 Kilogram |
| Neto masa | 151 Kilogram |
| Volume | 686.08 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |