Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 100, Pretok [m3/h]: 12.6 - 76, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G6065

AFQM PN16 100/125 /0,5 prirobnica dovod/povratek
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: AFQM / AFQM 6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.50 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.35
Faktor kavitacije 100 %0.31
Faktor kavitacije 25 %0.35
Faktor kavitacije 50 %0.38
Faktor kavitacije 75 %0.42
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Hod [mm]20.00 mm
Material DescriptionAFQM PN16 100/125 /0,5 flange flow/ret
Material krožnika ventila CVNerjavno jeklo mat. št. 1.4404
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]15.00 bar
Omejitev pretokaDa
OpisAFQM PN16 100/125 /0,5 prirobnica dovod/povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP10
Položaj drogaNormalno odprt
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]100 mm
Pretok [m3/h]76.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]76.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]12.60 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material CVEPDM
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveNone
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost pogona [cm2]250 cm²
Velikost priključkaDN 100
Velikost ventilaDN 100
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevMeh (nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571)
Vrednosti kvs [m³/h]125.00 m³/h
Vrsta izdelkaAFQM
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa110 Kilogram
Neto masa110 Kilogram
Volume508.8 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104501444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm