Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 65, Pretok [m3/h]: 5.6 - 28, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G6056

Regulacijski ventil AFQM PN16 DN 65
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: AFQM / AFQM 6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.50
Faktor kavitacije 100 %0.44
Faktor kavitacije 25 %0.50
Faktor kavitacije 50 %0.51
Faktor kavitacije 75 %0.53
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Hod [mm]12.00 mm
Material DescriptionAFQM PN16 65/50 /0,2 flange flow/return
Material krožnika ventila CVNerjavno jeklo mat. št. 1.4404
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
Omejitev pretokaDa
OpisRegulacijski ventil AFQM PN16 DN 65
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP10
Karakteristika
Vrednost
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]65 mm
Pretok [m3/h]28.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]28.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]5.60 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material CVEPDM
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveNone
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost pogona [cm2]250 cm²
Velikost ventilaDN 65
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevMeh (nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571)
Vrednosti kvs [m³/h]50.00 m³/h
Vrsta izdelkaAFQM
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa71 Kilogram
Neto masa71 Kilogram
Volume283.5 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421557358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm