Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 100, Pretok [m3/h]: 6 - 63, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G1102

AFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla flo/ret

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.35
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Hod [mm]20.00 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPAFQM-W KF2 PN40
Material DescriptionAFQM-W KF2 DN100 PN40 Kvs125 0,2
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material ohišja ventilaJeklena litina GP240GH (GS-C 25)
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]15.00 bar
Omejitev pretokaDa
OpisAFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla flo/ret
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP25
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]100 mm
Karakteristika
Vrednost
Pretok [m3/h]63.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]63.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]6.00 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPe3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveNone
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]250 cm²
Velikost priključkaDN 100
Velikost ventilaDN 100
Vrednosti kvs [m³/h]125.00 m³/h
Vrsta izdelkaAFQM-W KF2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa107 Kilogram
Neto masa107 Kilogram
Volume108.702 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421809167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm