Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, Prirobnica

003G1566

Komplet za sestavljanje PCV-VFGS2 PN40 200/450 prirobnica

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijObtočna voda
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijPara
Faktor kavitacije0.20
FunkcijaKomplet za sestavljanje PCV
Material DescriptionPCV (D.M.T)-S DN200 PN25 FL. KVS 450
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaJeklena litina EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4313
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.50 bar
OpisKomplet za sestavljanje PCV-VFGS2 PN40 200/450 prirobnica
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Položaj droganormalno zaprt
Premer [mm]200 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Karakteristika
Vrednost
Različica vgradnjeprosto
Regulacijsko razmerje550:1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPilotno krmiljeni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretokaLinearna optimizirana
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni materialKovinsko
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]630 cm²
Velikost ventilaDN 200
Vrednosti kvs [m³/h]450.00 m³/h
Vrsta izdelkaPCV-VFGS 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa434 Kilogram
Neto masa203 Kilogram
Volume1375.35 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421813904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm