PCV-VFGS 2, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Prirobnica
003G1555
Komplet za sestavljanje PCV-VFGS2 PN16 150/320 prirobnica
003G1555
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Faktor kavitacije | 0.30 |
| Funkcija | Komplet za sestavljanje PCV |
| Material Description | PCV (D.M.T)-S DN150 PN16 FL. KVS 320 |
| Material krožnika ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4313 |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 12.00 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Opis | Komplet za sestavljanje PCV-VFGS2 PN16 150/320 prirobnica |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| Položaj droga | normalno zaprt |
| Premer [mm] | 150 mm |
| Product line | 08 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Regulacijsko razmerje | 400:1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Pilotno krmiljeni ventili |
| Statistika pretoka | Linearna optimizirana |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material | Kovinsko |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost pogona [cm2] | 630 cm² |
| Velikost ventila | DN 150 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | PCV-VFGS 2 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 138 Kilogram |
| Neto masa | 138 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 506.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813829 |