Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Prirobnica

003G1553

Komplet za sestavljanje PCV-VFGS2 PN16 100/125 prirobnica

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaKomplet za sestavljanje PCV
Material DescriptionPCV (D.M.T)-S DN100 PN16 FL. KVS 125
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]15.00 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.50 bar
OpisKomplet za sestavljanje PCV-VFGS2 PN16 100/125 prirobnica
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Položaj droganormalno zaprt
Premer [mm]100 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Karakteristika
Vrednost
Različica vgradnjeprosto
Regulacijsko razmerje300:1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPilotno krmiljeni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretokaLinearna optimizirana
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni materialKovinsko
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost pogona [cm2]250 cm²
Velikost ventilaDN 100
Vrednosti kvs [m³/h]125.00 m³/h
Vrsta izdelkaPCV-VFGS 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa85 Kilogram
Neto masa85 Kilogram
Volume506.1 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421813805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm