Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 200, 450 m³/h, Prirobnica

003G1546

Komplet za sestavljanje PCV-VFQ21 PN25 200/450 prirobnica

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.20
Faktor kavitacije 100 %0.16
Faktor kavitacije 25 %0.31
Faktor kavitacije 50 %0.31
Faktor kavitacije 75 %0.20
FunkcijaKomplet za sestavljanje PCV
Material DescriptionPCV (Q,Q+M,P+Q) DN200 PN25 FL. KVS 450
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaJeklena litina EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4313
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.50 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.50 bar
OpisKomplet za sestavljanje PCV-VFQ21 PN25 200/450 prirobnica
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Položaj droganormalno zaprt
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]200 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Regulacijsko razmerje550:1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPilotno krmiljeni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretokaLinearna optimizirana
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni materialEPDM
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost pogona [cm2]630 cm²
Velikost ventilaDN 200
Vrednosti kvs [m³/h]450.00 m³/h
Vrsta izdelkaPCV-VFQ 21
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa328.5 Kilogram
Neto masa328.5 Kilogram
Volume494.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421814048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm