Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Prirobnica

003G1534

Komplet za sestavljanje PCV-VFQ21 PN16 125/160 prirobnica

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.35
Faktor kavitacije 100 %0.30
Faktor kavitacije 25 %0.56
Faktor kavitacije 50 %0.54
Faktor kavitacije 75 %0.35
FunkcijaKomplet za sestavljanje PCV
Material DescriptionPCV (Q,Q+M,P+Q) DN125 PN16 FL. KVS 160
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]15.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.50 bar
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.50 bar
OpisKomplet za sestavljanje PCV-VFQ21 PN16 125/160 prirobnica
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Položaj droganormalno zaprt
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]125 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Regulacijsko razmerje400:1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPilotno krmiljeni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretokaLinearna optimizirana
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni materialEPDM
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost pogona [cm2]250 cm²
Velikost ventilaDN 125
Vrednosti kvs [m³/h]160.00 m³/h
Vrsta izdelkaPCV-VFQ 21
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa96 Kilogram
Neto masa96 Kilogram
Volume499.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421813959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm