Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Prirobnica

003G1523

Komplet za sestavljanje PCV-VFG21 PN25 100/125 prirobnica

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.40
Faktor kavitacije 100 %0.32
Faktor kavitacije 25 %0.57
Faktor kavitacije 50 %0.48
Faktor kavitacije 75 %0.40
FunkcijaKomplet za sestavljanje PCV
Material DescriptionPCV (P.D.A.T) DN100 PN25 FL. KVS 125
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]15.00 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.50 bar
OpisKomplet za sestavljanje PCV-VFG21 PN25 100/125 prirobnica
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Položaj droganormalno zaprt
Premer [mm]100 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Regulacijsko razmerje300:1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPilotno krmiljeni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretokaLinearna optimizirana
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni materialEPDM
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost pogona [cm2]250 cm²
Velikost ventilaDN 100
Vrednosti kvs [m³/h]125.00 m³/h
Vrsta izdelkaPCV-VFG 21
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa84 Kilogram
Neto masa84 Kilogram
Volume211.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421813737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm