Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 20, Pretok [m3/h]: 0.16 - 3.5, Zunanji navoj, G 1 A, Različica vgradnje: prosto

003H6762

AVQT PN25 20/6,3 /0,2 navoj dov/pov

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator pretoka in temperature
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TDa
Material DescriptionAVQT PN25 20/6,3 /0,2 navojni dovod/pov
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaRdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVQT PN25 20/6,3 /0,2 navoj dov/pov
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP16
Karakteristika
Vrednost
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]20 mm
Pretok [m3/h]3.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]3.50 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.16 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.02
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveNone
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 1 A
Velikost ventilaDN 20
Vrednosti kvs [m³/h]6.30 m³/h
Vrsta izdelkaAVQT
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.168 Kilogram
Neto masa3.168 Kilogram
Volume9.77 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421542835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm