Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.07 - 2.4, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: prosto

003H6761

AVQT PN25 15/4 /0,2 navoj dov/pov

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator pretoka in temperature
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TDa
Material DescriptionAVQT PN25 15/4 /0,2 navojni dovod/pov
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaRdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVQT PN25 15/4 /0,2 navoj dov/pov
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP16
Karakteristika
Vrednost
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]15 mm
Pretok [m3/h]2.20 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]2.40 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.07 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.02
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveNone
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 3/4 A
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]4.00 m³/h
Vrsta izdelkaAVQT
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.074 Kilogram
Neto masa3.074 Kilogram
Volume9.293 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421542828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm