Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Nominalni tlak [bar]: 16, 40 mm, 1 bar - 3 bar

003H6007

High pressure by-pass valve

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Količina v pakiranju6 kos
Material DescriptionC4C HPBV High DP bypass valve DN40
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]3.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]1.00 bar
OpisHigh pressure by-pass valve
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]40 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Vrsta izdelkaHPBV
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.3 Kilogram
Neto masa1.27 Kilogram
Volume1.445 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162277591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm