HPBV, Nominalni tlak [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar
003H6006
High pressure by-pass valve
003H6006
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Količina v pakiranju | 15 kos |
| Material Description | JIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390 |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 2.50 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 0.50 bar |
| Opis | High pressure by-pass valve |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] | 32 mm |
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Vrsta izdelka | HPBV |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.944 Kilogram |
| Neto masa | 0.942 Kilogram |
| Volume | 1.119 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567237 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |