VFQ 221, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Prirobnica
065B5615
Pressure operated valves
065B5615
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje in hlajenje |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.55 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.50 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.70 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.63 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.57 |
| Material Description | VFQ221 PN40 80/80 2-way flange flow/ret |
| Material krožnika ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
| Material ohišja ventila | Jeklena litina GP240GH (GS-C 25) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Material sedeža ventila DP | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Nominalni tlak [bar] | 40 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 20.00 bar |
| Opis | Pressure operated valves |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] | 80 mm |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.03 |
| Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 0.03 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Sistem za tlačno razbremenitev | Chamber |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Standard priključka | EN 1092-1 |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material DP | EPDM |
| Tip tesnila | Soft sealing cone |
| Tlačna stopnja | PN 40 |
| Velikost ventila | DN 80 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 80 m³/h |
| Vrsta izdelka | VFQ 221 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 60.7 Kilogram |
| Neto masa | 55.5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 84 Liter |
| EAN/UPC | 5715162398760 |