Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Prirobnica

065B5600

Pressure operated valves

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.65
Faktor kavitacije 100 %0.60
Faktor kavitacije 25 %0.72
Faktor kavitacije 50 %0.69
Faktor kavitacije 75 %0.67
Material DescriptionVFQ221 PN16 65/50 2-way flange flow/ret
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]16.00 bar
OpisPressure operated valves
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]65 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.03
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.03
Različica vgradnjeprosto
Sistem za tlačno razbremenitevChamber
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključkaEN 1092-1
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip tesnilaSoft sealing cone
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 65
Vrednosti kvs [m³/h]60.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFQ 221
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa32.9 Kilogram
Neto masa27.7 Kilogram
Volume84 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162296462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm