Danfoss logo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.30
Faktor kavitacije 100 %0.28
Faktor kavitacije 25 %0.67
Faktor kavitacije 50 %0.37
Faktor kavitacije 75 %0.32
Material DescriptionVFQ 22 PN25 250/800 2-way flange flow/re
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]250 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Sistem za tlačno razbremenitevChamber
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključkaEN 1092-1
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPKovinsko
Tip tesnilaMetal sealing cone
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 250
Vrednosti kvs [m³/h]800 m³/h
Vrsta izdelkaVFQ 22
Vrste priključkovPrirobnica

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa431 Kilogram
Neto masa406 Kilogram
Volume795.84 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162390368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm