Danfoss logo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.35
Faktor kavitacije 100 %0.32
Faktor kavitacije 25 %0.59
Faktor kavitacije 50 %0.50
Faktor kavitacije 75 %0.38
Material DescriptionVFQ 22 PN16 200/650 2-way flange flow/re
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]200 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Sistem za tlačno razbremenitevChamber
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Standard priključkaEN 1092-1
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPKovinsko
Tip tesnilaMetal sealing cone
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 200
Vrednosti kvs [m³/h]650.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFQ 22
Vrste priključkovPrirobnica

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa276 Kilogram
Neto masa222 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162296448