VFQ 22, PN 16, 380 m³/h, DN 150
065B5574
Pressure operated valves
065B5574
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje in hlajenje |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.34 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.65 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.64 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.41 |
| Material Description | VFQ 22 PN16 150/380 2-way flange flow/re |
| Material krožnika ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
| Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Material sedeža ventila DP | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 12.00 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 12.00 bar |
| Opis | Pressure operated valves |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] | 150 mm |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
| Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Sistem za tlačno razbremenitev | Chamber |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Standard priključka | EN 1092-1 |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material DP | Kovinsko |
| Tip tesnila | Metal sealing cone |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 150 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 380 m³/h |
| Vrsta izdelka | VFQ 22 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 127.5 Kilogram |
| Neto masa | 119 Kilogram |
| Volume | 191.52 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |