VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Prirobnica
065B2759
VFQ2 PN16 250/400 prehodni prirobnica VFM
065B2759
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje in hlajenje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faktor kavitacije | 0.20 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.16 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.20 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.31 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.31 |
| Material Description | VFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast. |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | VFQ2 PN16 250/400 prehodni prirobnica VFM |
| Premer [mm] | 250 mm |
| Product line | 08 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica vgradnje | prosto |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 250 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | VFQ 2 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 374 Kilogram |
| Neto masa | 374 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 614.4 Liter |
| EAN/UPC | 5710104043104 |