Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 200, 320 m³/h, Prirobnica

065B2688

VFQ2 PN40 200/320 prehodni prirobnica dovod/povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.20
Faktor kavitacije 100 %0.16
Faktor kavitacije 25 %0.20
Faktor kavitacije 50 %0.31
Faktor kavitacije 75 %0.31
FunkcijaPrelivna regulacija
Hod [mm]24.00 mm
Material DescriptionVFQ 2 DN200 PN40 Kvs320
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaGS-C 25
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
OpisVFQ2 PN40 200/320 prehodni prirobnica dovod/povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP25
Karakteristika
Vrednost
Položaj vretenaNormalno odprt
Premer [mm]200 mm
Product line08
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretokaLinearna optimizirana
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost ventilaDN 200
Vrednosti kvs [m³/h]320.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFQ 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa253 Kilogram
Neto masa253 Kilogram
Volume487.812 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421809525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm