Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 150, 280 m³/h, Prirobnica

065B2687

VFQ2 PN40 150/280 prehodni prirobnica dovod/povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.30
Faktor kavitacije 100 %0.24
Faktor kavitacije 25 %0.30
Faktor kavitacije 50 %0.33
Faktor kavitacije 75 %0.48
FunkcijaPrelivna regulacija
Hod [mm]24.00 mm
Material DescriptionVFQ 2 DN150 PN40 Kvs280
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaGS-C 25
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]12.00 bar
OpisVFQ2 PN40 150/280 prehodni prirobnica dovod/povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP25
Karakteristika
Vrednost
Položaj vretenaNormalno odprt
Premer [mm]150 mm
Product line08
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretokaLinearna optimizirana
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost ventilaDN 150
Vrednosti kvs [m³/h]280.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFQ 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa155.5 Kilogram
Neto masa155.5 Kilogram
Volume220.8 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421809518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm