Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Prirobnica

065B2674

VFQ2 PN25 80/80 prehodni prirobnica dovod/povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.45
Faktor kavitacije 100 %0.39
Faktor kavitacije 25 %0.45
Faktor kavitacije 50 %0.49
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaPrelivna regulacija
Hod [mm]18.00 mm
Material DescriptionVFQ 2 DN80 PN25 Kvs80
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material ohišja ventilaGGG 40.3
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
OpisVFQ2 PN25 80/80 prehodni prirobnica dovod/povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Položaj vretenaNormalno odprt
Premer [mm]80 mm
Product line08
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.03
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretokaLinearna optimizirana
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 80
Vrednosti kvs [m³/h]80.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFQ 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa39 Kilogram
Neto masa39 Kilogram
Volume108 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421809389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm