Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 40, 20 m³/h, Prirobnica

065B2671

VFQ2 PN25 40/20 prehodni prirobnica dovod/povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.55
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.58
Faktor kavitacije 50 %0.52
Faktor kavitacije 75 %0.50
FunkcijaPrelivna regulacija
Hod [mm]8.00 mm
Material DescriptionVFQ 2 DN40 PN25 Kvs20
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material ohišja ventilaGGG 40.3
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
OpisVFQ2 PN25 40/20 prehodni prirobnica dovod/povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Položaj vretenaNormalno odprt
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]40 mm
Product line08
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.03
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključkaEN 1092-1
Statistika pretokaLinearna optimizirana
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip tesnilaMetal sealing cone
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 40
Vrednosti kvs [m³/h]20 m³/h
Vrsta izdelkaVFQ 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15.246 Kilogram
Neto masa15.246 Kilogram
Volume26.754 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421809358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm