Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 100, 160 m³/h, Prirobnica

065B5537

Pressure operated valves

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Faktor kavitacije0.30
Faktor kavitacije 100 %0.24
Faktor kavitacije 25 %0.43
Faktor kavitacije 50 %0.36
Faktor kavitacije 75 %0.30
Material DescriptionVFG 221 PN40 100/160
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaJeklena litina EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]15.00 bar
OpisPressure operated valves
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm]100 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.01
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Standard priključkaEN 1092-1
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip tesnilaSoft sealing cone
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost priključkaDN 100
Velikost ventilaDN 100
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]160.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFG 221
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa59 Kilogram
Neto masa53 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume84 Liter
EAN/UPC5714279052800