Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Prirobnica

065B5530

Pressure operated valves

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.30
Faktor kavitacije 100 %0.24
Faktor kavitacije 25 %0.43
Faktor kavitacije 50 %0.36
Faktor kavitacije 75 %0.30
Material DescriptionVFG 221 PN25 100/160
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]15.00 bar
OpisPressure operated valves
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm]100 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
Puščanje [% Kvs]0.01
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključkaEN 1092-1
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip tesnilaSoft sealing cone
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaDN 100
Velikost ventilaDN 100
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]160.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFG 221
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa54 Kilogram
Neto masa48 Kilogram
Volume84 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104522845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm