Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Prirobnica

065B5525

Ventili brez pomočne energije - tlak

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.24
Faktor kavitacije 100 %0.18
Faktor kavitacije 25 %0.38
Faktor kavitacije 50 %0.31
Faktor kavitacije 75 %0.24
Material DescriptionVFG 221 PN16 150/380
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]12.00 bar
OpisVentili brez pomočne energije - tlak
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm]150 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
Puščanje [% Kvs]0.01
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Standard priključkaEN 1092-1
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip tesnilaSoft sealing cone
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost priključkaDN 150
Velikost ventilaDN 150
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]380.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFG 221
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa123 Kilogram
Neto masa105 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume194.88 Liter
EAN/UPC5710104516462