Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFG 22, PN 40, DN 250, 800 m³/h, Prirobnica

065B5520

Pressure operated valves

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Faktor kavitacije0.18
Faktor kavitacije 100 %0.12
Faktor kavitacije 25 %0.32
Faktor kavitacije 50 %0.25
Faktor kavitacije 75 %0.18
Material DescriptionVFG 22 PN40 250/800
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaJeklena litina EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
OpisPressure operated valves
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm]250 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
Puščanje [% Kvs]0.05
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaEN 1092-1
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPKovinsko
Tip tesnilaMetal sealing cone
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost priključkaDN 250
Velikost ventilaDN 250
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]800.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFG 22
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa430 Kilogram
Neto masa404 Kilogram
Volume795.84 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279052602
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens