Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 125, 250 m³/h, Prirobnica

065B5517

Pressure operated valves

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.27
Faktor kavitacije 100 %0.18
Faktor kavitacije 25 %0.41
Faktor kavitacije 50 %0.34
Faktor kavitacije 75 %0.27
Material DescriptionVFG 22 PN40 125/250
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaJeklena litina EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]15.00 bar
OpisPressure operated valves
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm]125 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
Puščanje [% Kvs]0.03
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.03
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključkaEN 1092-1
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPKovinsko
Tip tesnilaMetal sealing cone
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost priključka1 1/2"
Velikost ventilaDN 125
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]250.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFG 22
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa78 Kilogram
Neto masa68 Kilogram
Volume191.52 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279052541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm